Graveringsmateriale - GPE SO - 0807627

Illustrationen viser GPE 20x8 WH

Graveringsmateriale, Ark, efter ønske, med tekst efter ønske, kan mærkes med: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, monteringstype: limning, skriftfelt: 184 x 93 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0807627
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2415 -
Katalogside Side 483 (CL_2007)
GTIN 4017918392109
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,130 g
Toldtarifnummer 39203000