Mærkestrimler - ZB 8/27 - 0807216

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 8,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0807216
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2112 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 443 (CL_2005)
GTIN 4017918157975
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,952 g
Toldtarifnummer 39269097