Graveringsmateriale - GPE 20X 7 WH - 0806990

Graveringsmateriale, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 7 mm, Antal mærkeskilte: 100

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • 2-lagsmateriale
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.

Varedata

Bestillingsnøgle 0806990
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2415 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 346 (C_3_2019)
GTIN 4017918153342
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,140 g
Toldtarifnummer 39203000
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback