Graveringsmateriale - GPE 17,5X12 WH - 0806916

Graveringsmateriale, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: limning, skriftfelt: 17,5 x 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • 2-lagsmateriale
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.

Varedata

Bestillingsnøgle 0806916
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2415 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 348 (C_3_2017)
GTIN 4017918145071
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,240 g
Toldtarifnummer 39203000