Graveringsmateriale - GPE 27X18 SR/R - 0806893

Illustrationen viser GPE 27x12,5 SR/R

Graveringsmateriale, Ark, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • 2-lagsmateriale
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.

Varedata

Bestillingsnøgle 0806893
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 348 (C-3-2017)
GTIN 4017918144982
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,920 g
Toldtarifnummer 39203000