Graveringsmateriale - GPE 22X22 SR/R - 0806628

Graveringsmateriale, Ark, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringstype: limning, skriftfelt: 22 x 22 mm, Antal mærkeskilte: 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • 2-lagsmateriale
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.

Varedata

Bestillingsnøgle 0806628
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2415 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 346 (C_3_2019)
GTIN 4017918145057
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,800 g
Toldtarifnummer 39203000