Graveringsplade - GPK/SK 300X280X0,8 YE/BK - 0806178

Illustrationen viser forskellige varianter af artiklen

Graveringsplade, Plade, gul, uden mærkning, kan mærkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 300 x 280 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0806178
Pakningsstørrelse 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918138288
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 90,000 g
Toldtarifnummer 39203000