Mærkestrimler - ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0805810

Mærkestrimler, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 4,2 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0805810
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle BG2112 -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 125 (C_3_2017)
GTIN 4017918138073
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,920 g
Toldtarifnummer 39269097