Ark med tekstiletiketter - BMK 20X 8 WH - 0805470

Ark med tekstiletiketter, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 8 mm, Antal mærkeskilte: 270

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Fås i forskellige mål.
  • Selvklæbende etiketter til mærkning manuelt eller med plotter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle BMK...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sikker vedhæftning også på bøjede eller ujævne overflader og omkring hjørner.
  • Materialefilen kan downloades under softearen CLIP PROJECT under download - "Software update - Marking".

Varedata

Bestillingsnøgle 0805470
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2414 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 347 (C_3_2017)
GTIN 4017918153458
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,320 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland BE (Belgium)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback