Mærkeark - SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT - 0805425

Mærkeark, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: Markeringsstift, monteringstype: limning, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,2 x 3,8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0805425
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2113 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 503 (CL_2009)
GTIN 4017918129163
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,891 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland PL (Poland)