Mærkestrimler - SK 2,8 WH:REEL - 0805205

Mærkestrimler, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, til klemmebredde: 90000 mm, skriftfelt: endeløs x 2,8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i kortformat er nemme at mærke med standardlaserprintere.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
  • Ideelle til mærkning af COMBICON-stik.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker SK-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.

Varedata

Bestillingsnøgle 0805205
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
Katalogside Side 159 (C_3_2017)
GTIN 4017918245139
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.194,300 g
Toldtarifnummer 49119900