Kabelmærkeskilte - WMTB HF (55X15)R GN - 0804980

Kabelmærkeskilte, Rulle, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, skriftfelt: 55 x 15 mm, Antal mærkeskilte: 1000

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltet har to fastgøringsøjer til fastgørelse på ledningen med kabelbindere WT ...
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.

Varedata

Bestillingsnøgle 0804980
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2311 -
Katalogside Side 232 (C_3_2019)
GTIN 4055626284729
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.305,900 g
Toldtarifnummer 39204910
Oprindelsesland DK (Danmark)