Kabelmærkeskilte - WMTB HF (40X12)R BU - 0804977

Kabelmærkeskilte, Rulle, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, skriftfelt: 40 x 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltet har to fastgøringsøjer til fastgørelse på ledningen med kabelbindere PKB...

Varedata

Bestillingsnøgle 0804977
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2311 -
Katalogside Side 240 (C_3_2017)
GTIN 4055626284491
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.051,000 g
Toldtarifnummer 39204910
Oprindelsesland DK (Danmark)