Apparatetiketter - LS-EMSP-AL (40X15) 1,5 - 0804645

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: skrue, nitte, skriftfelt: 40 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter

Varedata

Bestillingsnøgle 0804645
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG241D -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4055626428680
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 107,000 g
Toldtarifnummer 76169990