Mærkeskilt - EMT (EX38)R - 0804547

Mærkeskilt, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 38 x 30000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • EMT ... indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
  • På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0804547
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 343 (C_3_2019)
GTIN 4055626408385
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 415,800 g
Toldtarifnummer 39269092