Krympeslange - WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE - 0804521

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: uden påtryk, skåret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 6,4 ... 12,7 mm, skriftfelt: endeløs x 20 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0804521
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 223 (C_3_2019)
GTIN 4055626399010
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 555,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland PL (Poland)