Krympeslange - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R YE - 0804520

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: uden påtryk, skåret, monteringstype: skubbes på, kabeldiameterområde: 2,4 ... 4,8 mm, skriftfelt: endeløs x 9 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0804520
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 222 (C_3_2019)
GTIN 4055626399003
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 315,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback