Kunststofskilt - EMLP (27X12,5)R - 0804488

Kunststofskilt, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning
  • De selvklæbende mærkeskilte er af samme kvalitet som de graverede skilte
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger
  • Anvendes hovedsageligt til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK... printere

Varedata

Bestillingsnøgle 0804488
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 333 (C_3_2017)
GTIN 4055626353265
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 176,000 g
Toldtarifnummer 39199080