Mærkeark - SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN - 0804468

Mærkeark, Kort, hvid, mærket, på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 91 ... 100, monteringstype: limning, til klemmebredde: 7,5 mm, skriftfelt: 7,5 x 5 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.

Varedata

Bestillingsnøgle 0804468
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2123 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 151 (C_3_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,180 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback