Endeholder - E/NS 35 N BU - 0804376

Endeholder, bredde: 9,5 mm, højde: 32,8 mm, materiale: PA, længde: 48,6 mm, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Store mærkningsflader

Varedata

Bestillingsnøgle 0804376
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG4111 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626310725
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,890 g
Toldtarifnummer 39269097