Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M - 0804278

Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715: 2001, materiale: Stål, forzinket, længde: 2000 mm, Hulstørrelse: 5,2 mm x 18 mm, farve: sølvfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804278
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BG4242 -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Katalogside Side 571 (C_3_2017)
GTIN 4055626277943
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8.012,500 g
Toldtarifnummer 72166190