Kunststofskilt - EMLP (60X30)R BU - 0804275

Kunststofskilt, Rulle, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 30 mm, Antal mærkeskilte: 250

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP ... er særdeles velegnede til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter
  • Mærkeskiltene er af samme kvalitet som de graverede skilte. De har en optik af høj kvalitet.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLP ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0804275
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 328 (C_3_2019)
GTIN 4055626283654
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 39191080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback