Etiket, højfleksibel - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Etiket, højfleksibel, Rulle, orange, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 108 x 48000 mm, Antal mærkeskilte: 1

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • EMLF-etiketten består af en blød og højfleksibel PVC-folie, der tilpasser sig ujævne overflader
  • Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger i temperaturområdet fra -40 °C til 90 °C i op til otte år
  • Fornem optisk fremtoning
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger i temperaturområdet -50 °C  - 90 °C i op til 8 år
  • Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger i temperaturområdet -50 °C  - 90 °C i op til 8 år

Varedata

Bestillingsnøgle 0804199
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 332 (C_3_2019)
GTIN 4055626234724
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.223,000 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback