Mærkeark - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183

Mærkeark, Kort, hvid, mærket, på langs: fortløbende tal 1-10, 11-20, osv. til 91-(99)100, monteringstype: limning, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5 x 3,8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker SK-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.

Varedata

Bestillingsnøgle 0804183
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2123 -
Katalogside Side 157 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,880 g
Toldtarifnummer 49119900