nyt

Stikdåse - EO-AB/UT/F - 0804161

Stikdåse, Pin-belægning type AB 15A, Skruetilslutning, til USA og andre lande, integreret sikring, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804161
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226842
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Oprindelsesland PL (Poland)