Stikdåse - EO-N/PT/LED/GN - 0804149

Stikdåse, Pin-belægning type N, Push-in-fjedertilslutning, til Brasilien / Sydafrika og andre lande, statusvisning, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804149
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BE7624 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 566 (C_3_2019)
GTIN 4055626227306
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback