nyt

Stikdåse - EO-N/UT/LED/GN - 0804143

Illustrationen viser lignende artikel

Stikdåse, Pin-belægning type N, Skruetilslutning, til Brasilien / Sydafrika og andre lande, statusvisning, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804143
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 610 (C-3-2017)
GTIN 4055626226736
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Oprindelsesland PL (Poland)