Stikdåse - EO-L/PT/SH/LED - 0804134

Stikdåse, Pin-belægning type L, Push-in-fjedertilslutning, til Italien og andre lande, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804134
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG462C -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 564 (C_3_2019)
GTIN 4055626226668
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g