nyt

Dobbeltstikdåse - EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN - 0804131

Illustrationen viser lignende artikel

Dobbeltstikdåse, Pin-belægning type L, Skruetilslutning, til Italien og andre lande, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, statusvisning, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804131
Pakningsstørrelse 2 STK
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226637
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Oprindelsesland PL (Poland)