nyt

Stikdåse - EO-L/UT/SH - 0804126

Stikdåse, Pin-belægning type L, Skruetilslutning, til Italien og andre lande, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804126
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226583
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Oprindelsesland PL (Poland)