Dobbeltstikdåse - EO-K/PT/LED/DUO/GN - 0804124

Dobbeltstikdåse, Pin-belægning type K, Push-in-fjedertilslutning, til Danmark og andre lande, med statusvisning, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804124
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle BG462B -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226576
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g