Stikdåse - EO-K/UT/LED - 0804115

Stikdåse, Pin-belægning type K, Skruetilslutning, til Danmark og andre lande, med statusvisning, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, SR 107-2-D1

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804115
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BE761B -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226484
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,660 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback