nyt

Stikdåse - EO-K/UT/GN - 0804114

Stikdåse, Pin-belægning type K, Skruetilslutning, til Danmark og andre lande, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804114
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG461B -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226477
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g