Mærkeark - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109

Mærkeark, Kort, hvid, mærket, på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 91 ... (99)100, monteringstype: limning, til klemmebredde: 3,81 mm, skriftfelt: 3,81 x 2,8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i kortformat er nemme at mærke med standardlaserprintere.
  • Ideelle til mærkning af COMBICON-stik.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker SK-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.

Varedata

Bestillingsnøgle 0804109
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2123 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 149 (C_3_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,690 g
Toldtarifnummer 49119900