Stikdåse - EO-J/PT/GN - 0804106

Stikdåse, Pin-belægning type J, Push-in-fjedertilslutning, til Schweiz og andre lande, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804106
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG462A -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226415
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,820 g