nyt

Dobbeltstikdåse - EO-J/UT/LED/DUO - 0804103

Illustrationen viser lignende artikel

Dobbeltstikdåse, Pin-belægning type J, Skruetilslutning, med statusvisning, til Schweiz og andre lande, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804103
Pakningsstørrelse 2 STK
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226385
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Oprindelsesland PL (Poland)