Stikdåse - EO-J/UT/GN - 0804100

Stikdåse, Pin-belægning type J, Skruetilslutning, til Schweiz og andre lande, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, SEV 1011

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804100
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BE761A -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226354
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,980 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback