Stikdåse - EO-I/UT/LED/GN - 0804090

Stikdåse, Pin-belægning type I, Skruetilslutning, til Kina / Australien og andre lande, statusvisning, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C, GB 2009.1 og GB 1002

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804090
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BE7619 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226255
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,200 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback