nyt

Dobbeltstikdåse - EO-H/PT/LED/DUO/GN - 0804085

Dobbeltstikdåse, Pin-belægning type H, Push-in-fjedertilslutning, til Israel, med statusvisning, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804085
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226217