Dobbeltstikdåse - EO-H/PT/LED/DUO - 0804084

Dobbeltstikdåse, Pin-belægning type H, Push-in-fjedertilslutning, til Israel, med statusvisning, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804084
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle BG4628 -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 609 (C_3_2017)
GTIN 4055626226200
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g