nyt

Stikdåse - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

Stikdåse, Pin-belægning type G, Push-in-fjedertilslutning, til Storbritannien og andre lande, med udvidet berøringsbeskyttelse / shutter, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804064
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226019
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Oprindelsesland PL (Poland)