Stikdåse - EO-CF/UT/F - 0804034

Stikdåse, Pin-belægning type CF, Skruetilslutning, Sikring 5 x 20 mm, 6,3 A, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0804034
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG4611 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 606 (C_3_2017)
GTIN 4055626225746
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,000 g