Stikdåse - EO-CF/UT/LED/S - 0804033

Stikdåse, Pin-belægning type CF, Skruetilslutning, Statusvisning, afbryder, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804033
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BE7611 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 562 (C_3_2019)
GTIN 4055626225739
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 87,090 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback