Stikdåse - EO-D/PT/LED/GN - 0804012

Stikdåse, Type: D, Push-in-fjedertilslutning, til Indien / Afrika og andre lande, med statusvisning, grøn, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804012
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG4626 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626225555
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g