Dobbeltstikdåse - EO-D/UT/LED/DUO - 0804007

Dobbeltstikdåse, Type: D, Skruetilslutning, til Indien / Afrika og andre lande, med statusvisning, IKKE egnet til Sydafrika (ZA), grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804007
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle BE7616 -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626225500
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 136,450 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback