Stikdåse - EO-D/UT/F - 0804005

Stikdåse, Type: D, Skruetilslutning, til Indien / Afrika og andre lande, integreret sikring, grå, til montering på bæreskinne vha. service interface eller direkte montage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0804005
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG4616 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626224688
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 80,500 g