Mærkeskilt - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965

Mærkeskilt, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: endeløs x 8 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
  • Mærkeskilt til skilteholder KMK til kabelmærkning
  • Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, som oprettes gennem termoprint

Varedata

Bestillingsnøgle 0803965
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG241E -
Katalogside Side 46 (C_3_2019)
GTIN 4055626212418
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 47,500 g
Toldtarifnummer 96121010
Oprindelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback