Etiket, højfleksibel - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960

Etiket, højfleksibel, Rulle, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: limning, skriftfelt: endeløs x 12 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
  • Det selvklæbende materiale i endeløst format er især velegnet til professionel og permanent mærkning af forskellige komponenter og materiel inden for styreskabs-, styrings- og anlægskonstruktion
  • Takket være det endeløse format kan der afhængigt af applikationen fleksibelt skabes en etiket i den krævede længde
  • Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, som oprettes gennem termoprint

Varedata

Bestillingsnøgle 0803960
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG241E -
Katalogside Side 48 (C_3_2019)
GTIN 4055626212371
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,200 g
Toldtarifnummer 96121010
Oprindelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback