Krympeslange - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927

Krympeslange, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: skubbes på, kabeldiameterområde: 1,6 ... 3,2 mm, skriftfelt: endeløs x 5 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
  • Der er ingen optisk forskel mellem efterfølgende mærkning og eksisterende mærkninger, der er oprettet med en desktop-rulleprinter
  • Ledningen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem krympeslangen og fikseres efter behov gennem krympning af slangen.
  • Materialet i krympeslangerne tilfører ledningerne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse
  • Takket være det endeløse format kan der afhængigt af applikationen fleksibelt skabes et krympeslangemærkeskilt i den krævede længde
  • Materialet er cUL-certificeret
  • Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, som oprettes gennem termoprint

Varedata

Bestillingsnøgle 0803927
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG241E -
Katalogside Side 45 (C_3_2019)
GTIN 4055626212074
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,000 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback