Krympeslange - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

Krympeslange, endeløs, kassette, hvid med sort påtryk, montagetype: skydes på, kabeldiameter: 2,1 - 6,4 mm, kan mærkes med THERMOFOX

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0803925
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG241E -
Katalogside Side 44 (C_3_2019)
GTIN 4055626212050
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 48,400 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)